Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit T-Griff selbstsichernd
K0366

Kugelsperrbolzen mit T-Griff selbstsichernd

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Bolzen gehärtet min. 40 HRC und passiviert.
Griff schwarz eloxiert.
Druckknopf blau eloxiert.
Kugeln gehärtet 58 +4 HRC und passiviert.
Druckfeder passiviert.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Der Bolzen aus hochfestem, gehärtetem Edelstahl lässt extreme Belastungen mit höchstem Verschleißschutz zu.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0366 Kugelsperrbolzen mit T-Griff selbstsichernd 169 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit T-Griff selbstsichernd

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBD1D2D3D4LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0366.246050104655,5411,95,810630,719,316524,4  auf Anfrage
K0366.246050154655,5411,95,815630,719,321524,4  auf Anfrage
K0366.246050204655,5411,95,820630,719,326524,4  auf Anfrage
K0366.246050254655,5411,95,825630,719,331524,4  auf Anfrage
K0366.246050304655,5411,95,830630,719,336524,4  auf Anfrage
K0366.246050354655,5411,95,835630,719,341524,4  auf Anfrage
K0366.246050404655,5411,95,840630,719,346524,4  auf Anfrage
K0366.246050504655,5411,95,850630,719,356524,4  auf Anfrage
K0366.246050604655,5411,95,860630,719,366524,4  auf Anfrage
K0366.246050704655,5411,95,870630,719,376524,4  auf Anfrage
K0366.246060104666,9911,95,810730,719,317635,64  auf Anfrage
K0366.246060154666,9911,95,815730,719,322635,64  auf Anfrage
K0366.246060204666,9911,95,820730,719,327635,64  auf Anfrage
K0366.246060254666,9911,95,825730,719,332635,64  auf Anfrage
K0366.246060304666,9911,95,830730,719,337635,64  auf Anfrage
K0366.246060354666,9911,95,835730,719,342635,64  auf Anfrage
K0366.246060404666,9911,95,840730,719,347635,64  auf Anfrage
K0366.246060504666,9911,95,850730,719,357635,64  auf Anfrage
K0366.246060604666,9911,95,860730,719,367635,64  auf Anfrage
K0366.246060704666,9911,95,870730,719,377635,64  auf Anfrage
K0366.246060804666,9911,95,880730,719,387635,64  auf Anfrage
K0366.246080104689,4211,95,810830,719,318863,8  auf Anfrage
K0366.246080154689,4211,95,815830,719,323863,8  auf Anfrage
K0366.246080204689,4211,95,820830,719,328863,8  auf Anfrage
K0366.246080254689,4211,95,825830,719,333863,8  auf Anfrage
K0366.246080304689,4211,95,830830,719,338863,8  auf Anfrage
K0366.246080354689,4211,95,835830,719,343863,8  auf Anfrage
K0366.246080404689,4211,95,840830,719,348863,8  auf Anfrage
K0366.246080504689,4211,95,850830,719,358863,8  auf Anfrage
K0366.246080604689,4211,95,860830,719,368863,8  auf Anfrage
K0366.246080704689,4211,95,870830,719,378863,8  auf Anfrage
K0366.246080804689,4211,95,880830,719,388863,8  auf Anfrage
K0366.2511001550,81011,8614,27,415934,822,12410100,1  auf Anfrage
K0366.2511002050,81011,8614,27,420934,822,12910100,1  auf Anfrage
K0366.2511002550,81011,8614,27,425934,822,13410100,1  auf Anfrage
K0366.2511003050,81011,8614,27,430934,822,13910100,1  auf Anfrage
K0366.2511003550,81011,8614,27,435934,822,14410100,1  auf Anfrage
K0366.2511004050,81011,8614,27,440934,822,14910100,1  auf Anfrage
K0366.2511005050,81011,8614,27,450934,822,15910100,1  auf Anfrage
K0366.2511006050,81011,8614,27,460934,822,16910100,1  auf Anfrage
K0366.2511007050,81011,8614,27,470934,822,17910100,1  auf Anfrage
K0366.2511008050,81011,8614,27,480934,822,18910100,1  auf Anfrage
K0366.2511009050,81011,8614,27,490934,822,19910100,1  auf Anfrage
K0366.2511010050,81011,8614,27,4100934,822,110910100,1  auf Anfrage
K0366.2581202057,21214,4518,310,7201040,625,43012144,06  auf Anfrage
K0366.2581202557,21214,4518,310,7251040,625,43512144,06  auf Anfrage
K0366.2581203057,21214,4518,310,7301040,625,44012144,06  auf Anfrage
K0366.2581203557,21214,4518,310,7351040,625,44512144,06  auf Anfrage
K0366.2581204057,21214,4518,310,7401040,625,45012144,06  auf Anfrage
K0366.2581205057,21214,4518,310,7501040,625,46012144,06  auf Anfrage
K0366.2581206057,21214,4518,310,7601040,625,47012144,06  auf Anfrage
K0366.2581207057,21214,4518,310,7701040,625,48012144,06  auf Anfrage
K0366.2581208057,21214,4518,310,7801040,625,49012144,06  auf Anfrage
K0366.2581209057,21214,4518,310,7901040,625,410012144,06  auf Anfrage
K0366.2581210057,21214,4518,310,71001040,625,411012144,06  auf Anfrage
K0366.2781602578161923,913,725144528,23916257,18  auf Anfrage
K0366.2781603078161923,913,730144528,24416257,18  auf Anfrage
K0366.2781603578161923,913,735144528,24916257,18  auf Anfrage
K0366.2781604078161923,913,740144528,25416257,18  auf Anfrage
K0366.2781605078161923,913,750144528,26416257,18  auf Anfrage
K0366.2781606078161923,913,760144528,27416257,18  auf Anfrage
K0366.2781607078161923,913,770144528,28416257,18  auf Anfrage
K0366.2781608078161923,913,780144528,29416257,18  auf Anfrage
K0366.2781609078161923,913,790144528,210416257,18  auf Anfrage
K0366.2781610078161923,913,7100144528,211416257,18  auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33