Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form M zu verwenden.
Auf den vorstehenden Gewindezapfen der Form N können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens, z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge.
Zum Festschweißen der Arretierbolzen empfehlen wir Schutzgasschweißen mit einer WIG-Schweißanlage.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0347_L Arretierbolzen ohne Bund Form L 164 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen ohne Bund Form L

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DD1D2LL1HF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0347.1105LStahlgehärtet512214724-1,3512 auf Anfrage
K0347.1206LStahlgehärtet614255628-1,8614 auf Anfrage
K0347.1308LStahlgehärtet818337436-2,31535 auf Anfrage
K0347.1410LStahlgehärtet1022338040-2,81534 auf Anfrage
K0347.01105LEdelstahlgehärtet512214724-1,3512 auf Anfrage
K0347.01206LEdelstahlgehärtet614255628-1,8614 auf Anfrage
K0347.01308LEdelstahlgehärtet818337436-2,31535 auf Anfrage
K0347.01410LEdelstahlgehärtet1022338040-2,81534 auf Anfrage
K0347.11105LEdelstahlungehärtet512214724-1,3512 auf Anfrage
K0347.11206LEdelstahlungehärtet614255628-1,8614 auf Anfrage
K0347.11308LEdelstahlungehärtet818337436-2,31535 auf Anfrage
K0347.11410LEdelstahlungehärtet1022338040-2,81534 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33