- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0347Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl glatte Ausführung ohne Bund... |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Hülse 1.0403 schweißbar.
Arretierstift Festigkeitsklasse 5.8.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Hülse 1.4301 schweißbar.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Hülse 1.4301 schweißbar.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.Ausführung:Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form M zu verwenden. Auf den vorstehenden Gewindezapfen der Form N können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens, z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge. Wird der Arretierbolzen angeschweißt, sollte die Hülse geheftet werden, damit die Feder aufgrund hoher Temperaturen nicht thermisch geschädigt wird.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zeichnungshinweis:Form L: ohne Rastnut Form M: mit Rastnut Form N: mit Gewindezapfen DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl glatte Ausführung ohne Bund mit Kunststoff-Pilzgriff |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | Hub S | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0347.1105 | L | Stahl | gehärtet | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0347.1206 | L | Stahl | gehärtet | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0347.1308 | L | Stahl | gehärtet | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0347.1410 | L | Stahl | gehärtet | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0347.01105 | L | Edelstahl | gehärtet | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0347.01206 | L | Edelstahl | gehärtet | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0347.01308 | L | Edelstahl | gehärtet | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0347.01410 | L | Edelstahl | gehärtet | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0347.11105 | L | Edelstahl | ungehärtet | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0347.11206 | L | Edelstahl | ungehärtet | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0347.11308 | L | Edelstahl | ungehärtet | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0347.11410 | L | Edelstahl | ungehärtet | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | |
|
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl glatte Ausführung ohne Bund mit Kunststoff-Pilzgriff und Rastnut |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | Hub S | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0347.2105 | M | Stahl | gehärtet | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0347.2206 | M | Stahl | gehärtet | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0347.2308 | M | Stahl | gehärtet | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0347.2410 | M | Stahl | gehärtet | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0347.02105 | M | Edelstahl | gehärtet | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0347.02206 | M | Edelstahl | gehärtet | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0347.02308 | M | Edelstahl | gehärtet | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0347.02410 | M | Edelstahl | gehärtet | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0347.12105 | M | Edelstahl | ungehärtet | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0347.12206 | M | Edelstahl | ungehärtet | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0347.12308 | M | Edelstahl | ungehärtet | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0347.12410 | M | Edelstahl | ungehärtet | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | |
|
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl glatte Ausführung ohne Bund mit Gewindezapfen |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D | D1 | D3 | L | L1 | L4 | Hub S | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0347.3105 | N | Stahl | gehärtet | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0347.3206 | N | Stahl | gehärtet | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0347.3308 | N | Stahl | gehärtet | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0347.3410 | N | Stahl | gehärtet | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0347.03105 | N | Edelstahl | gehärtet | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0347.03206 | N | Edelstahl | gehärtet | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0347.03308 | N | Edelstahl | gehärtet | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0347.03410 | N | Edelstahl | gehärtet | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0347.13105 | N | Edelstahl | ungehärtet | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0347.13206 | N | Edelstahl | ungehärtet | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0347.13308 | N | Edelstahl | ungehärtet | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0347.13410 | N | Edelstahl | ungehärtet | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|