- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0345Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Bund mit Gewindezapfen |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305. Ausführung:Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf den vorstehenden Gewindezapfen können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens, z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge. Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so auf die Gewindehülse aufgesetzt, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe K0665Zeichnungshinweis:Form J: mit Gewindezapfen, ohne Kontermutter Form K: mit Gewindezapfen, mit Kontermutter DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Bund mit Gewindezapfen |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Hub S | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Bestellnummer Einschraubscheibe | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0345.1903 | J | Stahl | gehärtet | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 | | | 0.00 € | | K0345.1004 | J | Stahl | gehärtet | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 0.00 € | | K0345.1105 | J | Stahl | gehärtet | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 0.00 € | | K0345.1206 | J | Stahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 0.00 € | | K0345.1308 | J | Stahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 0.00 € | | K0345.1410 | J | Stahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 0.00 € | | K0345.1412 | J | Stahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 | | | 0.00 € | | K0345.1516 | J | Stahl | gehärtet | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 | | | 0.00 € | | K0345.01903 | J | Edelstahl | gehärtet | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 | | | 0.00 € | | K0345.01004 | J | Edelstahl | gehärtet | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 0.00 € | | K0345.01105 | J | Edelstahl | gehärtet | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 0.00 € | | K0345.01206 | J | Edelstahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 0.00 € | | K0345.01308 | J | Edelstahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 0.00 € | | K0345.01410 | J | Edelstahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 0.00 € | | K0345.01412 | J | Edelstahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 | | | 0.00 € | | K0345.01516 | J | Edelstahl | gehärtet | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 | | | 0.00 € | | K0345.11903 | J | Edelstahl | ungehärtet | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 | | | 0.00 € | | K0345.11004 | J | Edelstahl | ungehärtet | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 0.00 € | | K0345.11105 | J | Edelstahl | ungehärtet | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 0.00 € | | K0345.11206 | J | Edelstahl | ungehärtet | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 0.00 € | | K0345.11308 | J | Edelstahl | ungehärtet | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 0.00 € | | K0345.11410 | J | Edelstahl | ungehärtet | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 0.00 € | | K0345.11412 | J | Edelstahl | ungehärtet | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 | | | 0.00 € | | K0345.11516 | J | Edelstahl | ungehärtet | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 | | | 0.00 € | |
|
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Bund mit Gewindezapfen und Kontermutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Hub S | SW | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Bestellnummer Einschraubscheibe | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0345.2903 | K | Stahl | gehärtet | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 | | | 0.00 € | | K0345.2004 | K | Stahl | gehärtet | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 0.00 € | | K0345.2105 | K | Stahl | gehärtet | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 0.00 € | | K0345.2206 | K | Stahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 0.00 € | | K0345.2308 | K | Stahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 0.00 € | | K0345.2410 | K | Stahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 0.00 € | | K0345.2412 | K | Stahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 | | | 0.00 € | | K0345.2516 | K | Stahl | gehärtet | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 | | | 0.00 € | | K0345.02903 | K | Edelstahl | gehärtet | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 | | | 0.00 € | | K0345.02004 | K | Edelstahl | gehärtet | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 0.00 € | | K0345.02105 | K | Edelstahl | gehärtet | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 0.00 € | | K0345.02206 | K | Edelstahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 0.00 € | | K0345.02308 | K | Edelstahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 0.00 € | | K0345.02410 | K | Edelstahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 0.00 € | | K0345.02412 | K | Edelstahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 | | | 0.00 € | | K0345.02516 | K | Edelstahl | gehärtet | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 | | | 0.00 € | | K0345.12903 | K | Edelstahl | ungehärtet | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 | | | 0.00 € | | K0345.12004 | K | Edelstahl | ungehärtet | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 0.00 € | | K0345.12105 | K | Edelstahl | ungehärtet | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 0.00 € | | K0345.12206 | K | Edelstahl | ungehärtet | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 0.00 € | | K0345.12308 | K | Edelstahl | ungehärtet | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 0.00 € | | K0345.12410 | K | Edelstahl | ungehärtet | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 0.00 € | | K0345.12412 | K | Edelstahl | ungehärtet | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 | | | 0.00 € | | K0345.12516 | K | Edelstahl | ungehärtet | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 | | | 0.00 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|