- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0338Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff |
zurück |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.
Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz bis hin zu Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Korossionsbeständigkeit.Werkstoff:Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Druckfeder 1.4310.
Edelstahlausführung A2:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift gehärtet 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse und Arretierstift 1.4404.
Druckfeder 1.4401 oder 1.4571.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020. Ausführung:Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung A2: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Edelstahlausführung A4: Gewindehülse blank. Arretierstift geschliffen, chemisch vernickelt oder blank.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe K0665Zeichnungshinweis:Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Stahlschlüssel | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0338.1903 | A | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.1004 | A | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.1105 | A | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.1206 | A | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.1308 | A | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.1410 | A | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.1412 | A | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.1516 | A | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.190384 | A | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.100484 | A | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.110584 | A | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.120684 | A | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.130884 | A | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.141084 | A | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.141284 | A | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.151684 | A | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.01903 | A | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.01004 | A | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.01105 | A | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.01206 | A | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.01308 | A | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.01410 | A | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.01412 | A | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.01516 | A | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.0190384 | A | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.0100484 | A | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.0110584 | A | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.0120684 | A | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.0130884 | A | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.0141084 | A | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.0141284 | A | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.0151684 | A | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.11903 | A | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.11004 | A | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.11105 | A | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.11206 | A | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.11308 | A | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.11410 | A | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.11412 | A | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.11516 | A | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.1190384 | A | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.1100484 | A | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.1110584 | A | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.1120684 | A | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.1130884 | A | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.1141084 | A | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.1141284 | A | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.1151684 | A | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.61903 | A | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.00 € | | K0338.61004 | A | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0.00 € | | K0338.61105 | A | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0.00 € | | K0338.61206 | A | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0.00 € | | K0338.61308 | A | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.61410 | A | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0.00 € | | K0338.61412 | A | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.61516 | A | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0.00 € | | K0338.6190384 | A | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.00 € | | K0338.6100484 | A | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0.00 € | | K0338.6110584 | A | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0.00 € | | K0338.6120684 | A | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0.00 € | | K0338.6130884 | A | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.6141084 | A | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0.00 € | | K0338.6141284 | A | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.6151684 | A | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0.00 € | | K0338.71903 | A | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.00 € | | K0338.71004 | A | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0.00 € | | K0338.71105 | A | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0.00 € | | K0338.71206 | A | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0.00 € | | K0338.71308 | A | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.71410 | A | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0.00 € | | K0338.71412 | A | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.71516 | A | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0.00 € | | K0338.7190384 | A | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.00 € | | K0338.7100484 | A | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0.00 € | | K0338.7110584 | A | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0.00 € | | K0338.7120684 | A | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0.00 € | | K0338.7130884 | A | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.7141084 | A | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0.00 € | | K0338.7141284 | A | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.7151684 | A | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0.00 € | |
|
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Kontermutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Stahlschlüssel | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0338.2903 | B | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.2004 | B | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.2105 | B | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.2206 | B | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.2308 | B | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.2410 | B | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.2412 | B | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.2516 | B | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.290384 | B | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.200484 | B | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.210584 | B | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.220684 | B | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.230884 | B | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.241084 | B | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.241284 | B | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.251684 | B | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.02903 | B | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.02004 | B | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.02105 | B | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.02206 | B | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.02308 | B | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.02410 | B | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.02412 | B | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.02516 | B | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.0290384 | B | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.0200484 | B | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.0210584 | B | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.0220684 | B | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.0230884 | B | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.0241084 | B | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.0241284 | B | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.0251684 | B | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.12903 | B | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.12004 | B | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.12105 | B | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.12206 | B | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.12308 | B | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.12410 | B | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.12412 | B | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.12516 | B | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.1290384 | B | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.1200484 | B | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.1210584 | B | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.1220684 | B | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.1230884 | B | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.1241084 | B | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.1241284 | B | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.1251684 | B | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.62903 | B | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.00 € | | K0338.62004 | B | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0.00 € | | K0338.62105 | B | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0.00 € | | K0338.62206 | B | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0.00 € | | K0338.62308 | B | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.62410 | B | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0.00 € | | K0338.62412 | B | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.62516 | B | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0.00 € | | K0338.6290384 | B | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.00 € | | K0338.6200484 | B | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0.00 € | | K0338.6210584 | B | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0.00 € | | K0338.6220684 | B | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0.00 € | | K0338.6230884 | B | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.6241084 | B | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0.00 € | | K0338.6241284 | B | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.6251684 | B | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0.00 € | | K0338.72903 | B | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.00 € | | K0338.72004 | B | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0.00 € | | K0338.72105 | B | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0.00 € | | K0338.72206 | B | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0.00 € | | K0338.72308 | B | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.72410 | B | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0.00 € | | K0338.72412 | B | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.72516 | B | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0.00 € | | K0338.7290384 | B | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.00 € | | K0338.7200484 | B | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0.00 € | | K0338.7210584 | B | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0.00 € | | K0338.7220684 | B | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0.00 € | | K0338.7230884 | B | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.7241084 | B | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0.00 € | | K0338.7241284 | B | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.7251684 | B | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0.00 € | |
|
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Rastnut |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Stahlschlüssel | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0338.3903 | C | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.3004 | C | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.3105 | C | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.3206 | C | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.3308 | C | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.3410 | C | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.3412 | C | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.3516 | C | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.390384 | C | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.300484 | C | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.310584 | C | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.320684 | C | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.330884 | C | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.341084 | C | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.341284 | C | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.351684 | C | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.03903 | C | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.03004 | C | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.03105 | C | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.03206 | C | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.03308 | C | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.03410 | C | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.03412 | C | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.03516 | C | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.0390384 | C | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.0300484 | C | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.0310584 | C | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.0320684 | C | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.0330884 | C | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.0341084 | C | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.0341284 | C | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.0351684 | C | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.13903 | C | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.13004 | C | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.13105 | C | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.13206 | C | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.13308 | C | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.13410 | C | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.13412 | C | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.13516 | C | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.1390384 | C | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.1300484 | C | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.1310584 | C | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.1320684 | C | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.1330884 | C | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.1341084 | C | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.1341284 | C | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.1351684 | C | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.63903 | C | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.00 € | | K0338.63004 | C | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0.00 € | | K0338.63105 | C | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0.00 € | | K0338.63206 | C | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0.00 € | | K0338.63308 | C | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.63410 | C | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0.00 € | | K0338.63412 | C | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.63516 | C | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0.00 € | | K0338.6390384 | C | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.00 € | | K0338.6300484 | C | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0.00 € | | K0338.6310584 | C | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0.00 € | | K0338.6320684 | C | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0.00 € | | K0338.6330884 | C | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.6341084 | C | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0.00 € | | K0338.6341284 | C | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.6351684 | C | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0.00 € | | K0338.73903 | C | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.00 € | | K0338.73004 | C | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0.00 € | | K0338.73105 | C | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0.00 € | | K0338.73206 | C | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0.00 € | | K0338.73308 | C | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.73410 | C | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0.00 € | | K0338.73412 | C | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.73516 | C | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0.00 € | | K0338.7390384 | C | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.00 € | | K0338.7300484 | C | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0.00 € | | K0338.7310584 | C | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0.00 € | | K0338.7320684 | C | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0.00 € | | K0338.7330884 | C | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.7341084 | C | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0.00 € | | K0338.7341284 | C | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.7351684 | C | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0.00 € | |
|
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, Rastnut und Kontermutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Stahlschlüssel | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0338.4903 | D | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.4004 | D | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.4105 | D | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.4206 | D | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.4308 | D | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.4410 | D | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.4412 | D | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.4516 | D | Stahl | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.490384 | D | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.400484 | D | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.410584 | D | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.420684 | D | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.430884 | D | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.441084 | D | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.441284 | D | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.451684 | D | Stahl | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.04903 | D | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.04004 | D | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.04105 | D | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.04206 | D | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.04308 | D | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.04410 | D | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.04412 | D | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.04516 | D | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.0490384 | D | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.0400484 | D | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.0410584 | D | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.0420684 | D | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.0430884 | D | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.0441084 | D | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.0441284 | D | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.0451684 | D | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.14903 | D | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.14004 | D | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.14105 | D | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.14206 | D | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.14308 | D | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.14410 | D | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.14412 | D | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.14516 | D | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.1490384 | D | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0338.1400484 | D | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.1410584 | D | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0338.1420684 | D | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0338.1430884 | D | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.1441084 | D | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0338.1441284 | D | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.1451684 | D | Edelstahl | 1.4305 | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0.00 € | | K0338.64903 | D | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.00 € | | K0338.64004 | D | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0.00 € | | K0338.64105 | D | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0.00 € | | K0338.64206 | D | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0.00 € | | K0338.64308 | D | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.64410 | D | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0.00 € | | K0338.64412 | D | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.64516 | D | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0.00 € | | K0338.6490384 | D | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.00 € | | K0338.6400484 | D | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0.00 € | | K0338.6410584 | D | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0.00 € | | K0338.6420684 | D | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0.00 € | | K0338.6430884 | D | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.6441084 | D | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0.00 € | | K0338.6441284 | D | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.6451684 | D | Edelstahl | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0.00 € | | K0338.74903 | D | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.00 € | | K0338.74004 | D | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0.00 € | | K0338.74105 | D | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0.00 € | | K0338.74206 | D | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0.00 € | | K0338.74308 | D | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.74410 | D | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0.00 € | | K0338.74412 | D | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.74516 | D | Edelstahl | 1.4404 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0.00 € | | K0338.7490384 | D | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.00 € | | K0338.7400484 | D | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0.00 € | | K0338.7410584 | D | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0.00 € | | K0338.7420684 | D | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0.00 € | | K0338.7430884 | D | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0338.7441084 | D | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0.00 € | | K0338.7441284 | D | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0.00 € | | K0338.7451684 | D | Edelstahl | 1.4404 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0.00 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|