Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, Kunststoff
K0334

Federnde Druckstücke glatte Ausführung, Kunststoff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse Thermoplast.
Feder Edelstahl.
Kugel Edelstahl oder POM.
Ausführung:Hülse schwarz. Kugel gehärtet, blank.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0334 Federnde Druckstücke glatte Ausführung, Kunststoff 157 kB

Zeichnungen

Federnde Druckstücke glatte Ausführung, Kunststoff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material
Komponente
DD1D2HLL1Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0334.04Edelstahl434,60,75137 auf Anfrage
K0334.05Edelstahl545,616147 auf Anfrage
K0334.06Edelstahl656,51,571612 auf Anfrage
K0334.08Edelstahl86,58,51,891612 auf Anfrage
K0334.10Edelstahl108122,713,52,51020 auf Anfrage
K0334.12Edelstahl1210143,5162,51525 auf Anfrage
K0334.204POM434,60,75137 auf Anfrage
K0334.205POM545,616147 auf Anfrage
K0334.206POM656,51,571612 auf Anfrage
K0334.208POM86,58,51,891612 auf Anfrage
K0334.210POM108122,713,52,51020 auf Anfrage
K0334.212POM1210143,5162,51525 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33