Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, verlängert, Edelstahl
K0333

Federnde Druckstücke glatte Ausführung, verlängert, Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse und Feder Edelstahl.
Kugel Edelstahl oder POM.
Ausführung:Hülse blank. Kugel gehärtet, blank.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0333 Federnde Druckstücke glatte Ausführung, verlängert, Edelstahl 155 kB

Zeichnungen

Federnde Druckstücke glatte Ausführung, verlängert, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
DD1D2LL1HFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0333.104Edelstahl434,6910,81222 auf Anfrage
K0333.105Edelstahl545,612111930 auf Anfrage
K0333.106Edelstahl656,51411,52240 auf Anfrage
K0333.108Edelstahl868,51611,84273 auf Anfrage
K0333.110Edelstahl10812222,52,754100 auf Anfrage
K0333.112Edelstahl121014242,53,254122 auf Anfrage
K0333.404POM434,6910,81222 auf Anfrage
K0333.405POM545,612111930 auf Anfrage
K0333.406POM656,51411,52240 auf Anfrage
K0333.408POM868,51611,84273 auf Anfrage
K0333.410POM10812222,52,754100 auf Anfrage
K0333.412POM121014242,53,254122 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33