Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Das Gateway bildet die Schnittstelle zwischen den Arretierbolzen mit Zustandssensor und einer Maschinensteuerung. Es empfängt das Funksignal der Arretierbolzen und liefert an den Relais-Wechsler-Ausgängen ein für die Maschinensteuerung auslesbares binäres Ausgangssignal.
Dadurch können die Betätigungszustände von bis zu 6 Arretierbolzen übermittelt werden. Zur zusätzlichen Visualisierung lässt sich ein mobiles Endgerät mit dem Gateway verbinden.

Das integrierte Bedienfeld mit Tastern und LEDs ermöglicht neben dem Verbinden und Trennen der Arretierbolzen auch die Überwachung der Funkverbindung, des Betätigungszustandes und der Batterieladung.
Werkstoff:Gehäuse Polycarbonat.Ausführung:Gehäuseoberteil lichtgrau.
Gehäuseunterteil anthrazitgrau.
Hinweis:Das Gateway empfängt das Funksignal des Arretierbolzens mit Zustandssensor und wandelt dieses in ein normiertes Ausgangssignal um.
Durch die Anbindung an eine Maschinensteuerung lässt sich der Betätigungszustand von bis zu 6 Arretierbolzen zeitgleich weiterverarbeiten. Die Anzahl der Arretierbolzen ist durch die Verwendung weiterer Gateways beliebig erweiterbar.
Technische Daten:Siehe technischer Hinweis.Anwendung:Das Gateway dient zur Einbindung der Arretierbolzen mit Zustandssensor in Maschinen und Anlagen. Durch die Verbindung zwischen Gateway und Maschinensteuerung können die Betätigungszustände der Arretierbolzen angezeigt, überprüft und zur Prozesssteuerung genutzt werden. Vorteile:Betätigungsabhängige Prozesssteuerung.
Universelles Ausgangssignal.
Einfache Installation.
Auf Anfrage:Weitere Ausgangssignale, SchnittstellenZubehör:Arretierbolzen mit Zustandssensor K1495Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Gateway

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusgangssignalB

B1B2HH1H2LCADZub.PreisBestellen
K1494.01Relais90103,410858,512282,5107 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33