- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Federnde Druckstücke
- K0309
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Stahl
- K0310
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl
- K0311
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel aus POM
- K0312
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel aus Edelstahl
- K0609
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Keramikkugel, Edelstahl
- K0313
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Stahl
- K0314
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Edelstahl
- K0656
Federnde Druckstücke mit Zustandssensor
- K0315
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Stahl
- K0316
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl
- K0610
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Keramikkugel, Edelstahl
- K0657
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, lange Ausführung
- K0317
Montageschlüssel
- K0317
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl
- K1370
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift abgeflacht, Stahl
- K0318
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Stahl
- K1372
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM abgeflacht, Stahl
- K0319
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Edelstahl
- K1379
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift abgeflacht, Edelstahl
- K0320
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Edelstahl
- K1381
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM abgeflacht, Edelstahl
- K0321
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Stahl, mit Gewindesicherung
- K0322
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl, mit Gewindesicherung
- K0323
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Stahl, mit Gewindesicherung
- K0324
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Edelstahl, mit Gewindesicherung
- K0325
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Stahl, mit Gewindesicherung
- K0326
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl, mit Gewindesicherung
- K0327
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl, mit Gewindesicherung
- K1371
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift abgeflacht, Stahl, mit Gewindesicherung
- K0328
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Stahl, mit Gewindesicherung
- K1373
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM abgeflacht, Stahl, mit Gewindesicherung
- K0329
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Edelstahl, mit Gewindesicherung
- K1380
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift abgeflacht, Edelstahl, mit Gewindesicherung
- K0330
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Edelstahl, mit Gewindesicherung
- K1382
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM abgeflacht, Edelstahl, mit Gewindesicherung
- K0331
Federnde Druckstücke mit Kopf
- K0332
Raststücke
- K0333
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, Edelstahl
- K0333
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, verlängert, Edelstahl
- K0334
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, Kunststoff
- K1171
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, selbstklemmend, Kunststoff
- K0582
Federnde Druckstücke mit Haftring
- K0335
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, ohne Bund, Edelstahl
- K0336
Federnde Druckstücke mit Kopf
- K0337
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, doppelseitig
- K1172
Federnde Druckstücke glatte Ausführung
- K1277
Federhülsen
- K0583
Doppelkugelschnäpper
- K1294
Kugelschnäpper
- K1294
Distanzstück für Kugelschnäpper
- K1294
Befestigungswinkel für Kugelschnäpper
- K1295
Magnetverschluss
- K1295
Befestigungswinkel für Magnetverschluss
- K0368
Federnde Seitendruckstücke
- K0369
Aufnahme exzentrisch und Montagewerkzeuge für Federnde Seitendruckstücke
- K0369
Montagewerkzeug
- K1733
Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder
- K1733
Montagewerkzeug für Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder
- K1292
Aufnahme exzentrisch mit Zentrierbohrung
- K0370
Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen
- K0371
Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse
- K0371
Montagewerkzeug
- K0372
Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen
- K0373
Federnde Zug- und Druckstücke
- K0977
Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung
- K0374
Federnde Seitendruckstücke
- Arretierbolzen
- Sperrriegel
- Kugelsperrbolzen
- Steckbolzen
- Halteseile, Kugelketten
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0371_OAFedernde Seitendruckstücke ohne Abdichtung |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Druckbolzen aus Stahl, gehärtet und verzinkt. Hülse blau verzinkt.Hinweis:Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse können an das zu spannende Teil individuell eingestellt werden. Außerdem ist die Gewindehülse zum Einschrauben in dünne Bleche geeignet, da sie mit einer oder zwei Muttern befestigt werden kann. W und Z nach Angabe des Kunden.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | K | L | L1 | ±S | SW | X | F ca. N | Bestellnummer Montage- werkzeug | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0371.1020X12 | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1020X20 | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1020X27 | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1050X12 | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1050X20 | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1050X27 | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1100X12 | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1100X20 | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1100X27 | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1040X12 | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1040X20 | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1040X27 | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1075X12 | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1075X20 | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1075X27 | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1150X12 | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1150X20 | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1150X27 | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 | | | 0.00 € | | K0371.1100X16 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 | | | 0.00 € | | K0371.1100X29 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 | | | 0.00 € | | K0371.1100X43 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 | | | 0.00 € | | K0371.1200X16 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 | | | 0.00 € | | K0371.1200X29 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 | | | 0.00 € | | K0371.1200X43 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 | | | 0.00 € | | K0371.1300X16 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 | | | 0.00 € | | K0371.1300X29 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 | | | 0.00 € | | K0371.1300X43 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|