Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Federnde Druckstücke mit Zustandssensor
K0656

Federnde Druckstücke mit Zustandssensor

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse, Druckstift und Feder Stahl.
Induktiver Näherungsschalter.
Ausführung:brüniert. Druckstift gehärtet.Hinweis:Über den eingebauten Endschalter kann ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden.
Spannung: U = 10 – 30 V DC
Strom: I max. = 200 mA
Temperaturbereich: -25 °C – +70 °C
Schutzart: IP 67
Sicherheit:Der Einsatz der Federnden Druckstücke mit Zustandssensor ist nicht zur Absicherung von Personen geeignet.Zeichnungshinweis:
3) Kabel Ø 3,5 mm; Länge ca. 2 m
4) LED-Anzeige

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau

Anwendungsbeispiel Positionsabfrage:
Pos. 1: Schieber eingerastet
Pos. 2: Schieber ausgerastet
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0656 Federnde Druckstücke mit Zustandssensor 153 kB

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Zustandssensor

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusprägungDD1HLL1Schaltkontakt
ab Hub H1
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0656.5061ÖffnerM62,722731,2 - 1,6720 auf Anfrage
K0656.5081ÖffnerM8422931,2 - 1,81530 auf Anfrage
K0656.5101ÖffnerM104,533642,2 - 2,82644 auf Anfrage
K0656.5062SchließerM62,722731,2 - 1,6720 auf Anfrage
K0656.5082SchließerM8422931,2 - 1,81530 auf Anfrage
K0656.5102SchließerM104,533642,2 - 2,82644 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33