Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Federnde Druckstückemit Schlitz und Kugel, Stahl, LONG-LOK gesichert
K0321

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Stahl, LONG-LOK...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Kugel aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:brüniert. Kugel gehärtet.Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0321 Federnde Druckstückemit Schlitz und Kugel, Stahl, LONG-LOK gesichert 201 kB
 Technischer Hinweis Federnde Druckstücke mit LONG-LOK Gewindesicherung 2 MB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federnde Druckstückemit Schlitz und Kugel, Stahl, LONG-LOK gesichert

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLL1NFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0321.03M31,50,4740,41,530,10,07 auf Anfrage
K0321.04M42,50,8950,64100,180,12 auf Anfrage
K0321.05M530,91260,86110,120,08 auf Anfrage
K0321.06M63,5114719130,430,21 auf Anfrage
K0321.08M851,51681,215301,090,37 auf Anfrage
K0321.10M10621991,620351,360,62 auf Anfrage
K0321.12M1282,52210230552,031,36 auf Anfrage
K0321.16M16103,524142,5651253,952,95 auf Anfrage

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLL1NFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0321.203M31,50,4740,4570,10,07 auf Anfrage
K0321.204M42,50,8950,612220,180,12 auf Anfrage
K0321.205M530,91260,819300,120,08 auf Anfrage
K0321.206M63,51147128400,430,21 auf Anfrage
K0321.208M851,51681,247731,090,37 auf Anfrage
K0321.210M10621991,6661001,360,62 auf Anfrage
K0321.212M1282,522102661202,031,36 auf Anfrage
K0321.216M16103,524142,5901803,952,95 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33