Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl
K0317

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstift aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.
Ausführung:brüniert. Druckstift gehärtet.Zeichnungshinweis:
1) Gewindestift eingeklebt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0317 Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl 307 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl

Federnde Druckstücke
mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke 
mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLTT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
K0317.03M311,5101,510,40,70,53K0317.903 auf Anfrage
K0317.04M41,51,51520,60,61,3516K0317.904 auf Anfrage
K0317.05M52,42,31820,80,81,5620K0317.905 auf Anfrage
K0317.06M62,72,5202,5112720K0317.906 auf Anfrage
K0317.08M83,532231,41,22,5935K0317.908 auf Anfrage
K0317.10M1043223,51,41,63935K0317.910 auf Anfrage
K0317.12M12642852241255K0317.912 auf Anfrage
K0317.16M167,553262,52,5545100K0317.916 auf Anfrage
K0317.20M2010740832,5660120- auf Anfrage
K0317.24M241210521032,5880160- auf Anfrage

Federnde Druckstücke
mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke 
mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLTT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
K0317.104M41,51,51520,60,61,327K0317.904 auf Anfrage
K0317.105M52,42,31820,80,81,5310K0317.905 auf Anfrage
K0317.106M62,72,5202,511239K0317.906 auf Anfrage
K0317.108M83,532231,41,22,5416K0317.908 auf Anfrage
K0317.110M1043223,51,41,63416K0317.910 auf Anfrage
K0317.112M1264285224527K0317.912 auf Anfrage
K0317.116M167,553262,52,552045K0317.916 auf Anfrage

Federnde Druckstücke
mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke 
mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLTT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
K0317.205M52,42,31820,80,81,51129K0317.905 auf Anfrage
K0317.206M62,72,5202,51121437K0317.906 auf Anfrage
K0317.208M83,532231,41,22,52265K0317.908 auf Anfrage
K0317.210M1043223,51,41,631970K0317.910 auf Anfrage
K0317.212M12642852242585K0317.912 auf Anfrage
K0317.216M167,553262,52,5560150K0317.916 auf Anfrage
K0317.220M2010740832,5675190- auf Anfrage
K0317.224M241210521032,5895240- auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33