Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Federnde Druckstücke
mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft
K0319

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank.
Druckstift gehärtet.
Zeichnungshinweis:
1) Gewindestift eingeklebt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0319 Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft 228 kB

Zeichnungen

Federnde Druckstücke
mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft
Federnde Druckstücke
mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLTT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
K0319.205M52,42,31820,80,81,5926K0317.905 auf Anfrage
K0319.206M62,72,5202,51121135K0317.906 auf Anfrage
K0319.208M83,532231,41,22,51548K0317.908 auf Anfrage
K0319.210M1043223,51,41,631558K0317.910 auf Anfrage
K0319.212M12642852241974K0317.912 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33