Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Edelstahl, LONG-LOK gesichert
K0329

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank.
Druckstift gehärtet.
Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge

1) Gewindestift eingeklebt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0329 Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Edelstahl, LONG-LOK gesichert 200 kB
 Technischer Hinweis Federnde Druckstücke mit LONG-LOK Gewindesicherung 2 MB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Edelstahl, LONG-LOK gesichert
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Edelstahl, LONG-LOK gesichert

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLL1TT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
K0329.05M52,42,318720,80,81,55170,120,08K0317.905 auf Anfrage
K0329.06M62,72,52072,51126170,450,22K0317.906 auf Anfrage
K0329.08M83,5322831,41,22,57291,050,37K0317.908 auf Anfrage
K0329.10M10432293,51,41,638311,30,6K0317.910 auf Anfrage
K0329.12M126428105224104721,3K0317.912 auf Anfrage
K0329.16M167,55321462,52,5538853,93K0317.916 auf Anfrage

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLL1TT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
K0329.205M52,42,318720,80,81,59260,120,08K0317.905 auf Anfrage
K0329.206M62,72,52072,511211350,450,22K0317.906 auf Anfrage
K0329.208M83,5322831,41,22,515481,050,37K0317.908 auf Anfrage
K0329.210M10432293,51,41,6315581,30,6K0317.910 auf Anfrage
K0329.212M126428105224197421,3K0317.912 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33