Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, selbstklemmend, Kunststoff
K1171

Federnde Druckstücke glatte Ausführung, selbstklemmend,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse Thermoplast.
Feder Edelstahl.
Kugel Edelstahl oder POM.
Ausführung:Hülse schwarz. Kugel gehärtet, blank.Hinweis:Die Selbstklemmung des federnden Druckstücks ermöglicht eine einfache Montage sowie einen sicheren Überkopf-Einbau.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1171 Federnde Druckstücke glatte Ausführung, selbstklemmend, Kunststoff 137 kB

Zeichnungen

Federnde Druckstücke glatte Ausführung, selbstklemmend, Kunststoff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material
Komponente
D

D1D2LL1HFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1171.04Edelstahl434,6510,836,5 auf Anfrage
K1171.05Edelstahl545,661169,4 auf Anfrage
K1171.06Edelstahl656,5711,66,212,6 auf Anfrage
K1171.08Edelstahl86,58,5911,91020,4 auf Anfrage
K1171.10Edelstahl1081113,51,52,411,922,3 auf Anfrage
K1171.204POM434,6510,836,5 auf Anfrage
K1171.205POM545,661169,4 auf Anfrage
K1171.206POM656,5711,66,212,6 auf Anfrage
K1171.208POM86,58,5911,91020,4 auf Anfrage
K1171.210POM1081113,51,52,411,922,3 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33