Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Hülse Stahl oder Edelstahl 1.4303.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.

Ausführung:Hülse Stahl vernickelt. Edelstahl blank.
Druckfeder blank.
Hinweis:Federhülsen werden überwiegend als Rast- und Positionierelemente eingesetzt.Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1277_C Federhülsen, Form C 170 kB

Zeichnungen

Federhülsen, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDD1LL2L bei F1L bei F2Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Federsteifigkeit
N/mm
CADZub.PreisBestellen
K1277.323013EdelstahlC4,13137108,95,37,21,75 0.00 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33