Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | D1 | L | L2 | L bei F1 | L bei F2 | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Federsteifigkeit N/mm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1277.112216 | Stahl | A | 2,2 | 16 | 7,8 | 12 | 10,5 | 2,2 | 3 | 0,53 | | | 0.00 € | | K1277.112608 | Stahl | A | 2,6 | 8 | 3,8 | 6,5 | 5,2 | 1,1 | 2 | 0,7 | | | 0.00 € | | K1277.113012 | Stahl | A | 3 | 12 | 6 | 9 | 8,7 | 6,2 | 6,8 | 2 | | | 0.00 € | | K1277.113016 | Stahl | A | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 | | | 0.00 € | | K1277.113412 | Stahl | A | 3,4 | 12 | 6 | 9 | 7,8 | 5 | 7 | 1,69 | | | 0.00 € | | K1277.113415 | Stahl | A | 3,4 | 15 | 7,3 | 12 | 8,2 | 5,9 | 13,3 | 1,95 | | | 0.00 € | | K1277.114014 | Stahl | A | 4 | 14 | 8 | 12 | 9 | 5 | 12,3 | 2,45 | | | 0.00 € | | K1277.115016 | Stahl | A | 5 | 16 | 8 | 13 | 10,4 | 8 | 15 | 2,7 | | | 0.00 € | | K1277.123016 | Edelstahl | A | 3 | 16 | 8 | 13 | 10,6 | 4,8 | 8,6 | 1,6 | | | 0.00 € | |
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | D1 | L | L2 | L bei F1 | L bei F2 | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Federsteifigkeit N/mm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1277.213011 | Stahl | B | 3 | 11 | 5 | 9 | 6,7 | 1,6 | 3,4 | 0,78 | | | 0.00 € | | K1277.213016 | Stahl | B | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 | | | 0.00 € | |
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | D | D1 | L | L2 | L bei F1 | L bei F2 | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Federsteifigkeit N/mm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1277.323013 | Edelstahl | C | 4,1 | 3 | 13 | 7 | 10 | 8,9 | 5,3 | 7,2 | 1,75 | | | 0.00 € | |
|