Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzenmit LONG-LOK Gewindesicherung
K0724

Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit LONG-LOK...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahlteile blank.Hinweis:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen.Vorteile:- Zentriermöglichkeit der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz gegeben.
- einfaches und prozesssicheres Einschrauben.
- einschraubbar in verschiedenste Materialien.
- beidseitig einsetzbar.
- durch die LONG-LOK-Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0724 Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzenmit LONG-LOK Gewindesicherung 312 kB

Zeichnungen

Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzenmit LONG-LOK Gewindesicherung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3LL1L3L4L5SWTCADZub.PreisBestellen
K0724.1051215M1269251047354 auf Anfrage
K0724.1061616M167,5123014510565 auf Anfrage
K0724.1081618M1610123014510585 auf Anfrage
K0724.11024110M2413183514687106 auf Anfrage
K0724.11224112M2415183514687126 auf Anfrage
K0724.11630116M30202440148119167 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33