Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift 1.4305.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Hinweis:Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet.
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Auf Anfrage:Sonderausführungen sowie FeingewindeBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0747 Arretierbolzen 163 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen

Arretierbolzen Form A

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0747.01903060AStahl3M61431,5125103,560,84102 0.00 €
K0747.01004060AStahl4M61436156134616122 0.00 €
K0747.01105080AStahl5M8144017715581,36127 0.00 €
K0747.01206100AStahl6M101847,5208176101,881515 0.00 €
K0747.01308120AStahl8M122561,72610238122,381920 0.00 €
K0747.11903060AEdelstahl3M61431,5125103,560,84102 0.00 €
K0747.11004060AEdelstahl4M61436156134616122 0.00 €
K0747.11105080AEdelstahl5M8144017715581,36127 0.00 €
K0747.11206100AEdelstahl6M101847,5208176101,881515 0.00 €
K0747.11308120AEdelstahl8M122561,72610238122,381920 0.00 €

Arretierbolzen Form B

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0747.02903060BStahl3M61431,5125103,56100,84102 0.00 €
K0747.02004060BStahl4M6143615613461016122 0.00 €
K0747.02105080BStahl5M814401771558131,36127 0.00 €
K0747.02206100BStahl6M101847,520817610171,881515 0.00 €
K0747.02308120BStahl8M122561,7261023812192,381920 0.00 €
K0747.12903060BEdelstahl3M61431,5125103,56100,84102 0.00 €
K0747.12004060BEdelstahl4M6143615613461016122 0.00 €
K0747.12105080BEdelstahl5M814401771558131,36127 0.00 €
K0747.12206100BEdelstahl6M101847,520817610171,881515 0.00 €
K0747.12308120BEdelstahl8M122561,7261023812192,381920 0.00 €

Arretierbolzen Form C

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0747.03903060CStahl3M61431,5125103,560,84102 0.00 €
K0747.03004060CStahl4M61436156134616122 0.00 €
K0747.03105080CStahl5M8144017715581,36127 0.00 €
K0747.03206100CStahl6M101847,5208176101,881515 0.00 €
K0747.03308120CStahl8M122561,72610238122,381920 0.00 €
K0747.13903060CEdelstahl3M61431,5125103,560,84102 0.00 €
K0747.13004060CEdelstahl4M61436156134616122 0.00 €
K0747.13105080CEdelstahl5M8144017715581,36127 0.00 €
K0747.13206100CEdelstahl6M101847,5208176101,881515 0.00 €
K0747.13308120CEdelstahl8M122561,72610238122,381920 0.00 €

Arretierbolzen Form D

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0747.04903060DStahl3M61431,5125103,56100,84102 0.00 €
K0747.04004060DStahl4M6143615613461016122 0.00 €
K0747.04105080DStahl5M814401771558131,36127 0.00 €
K0747.04206100DStahl6M101847,520817610171,881515 0.00 €
K0747.04308120DStahl8M122561,7261023812192,381920 0.00 €
K0747.14903060DEdelstahl3M61431,5125103,56100,84102 0.00 €
K0747.14004060DEdelstahl4M6143615613461016122 0.00 €
K0747.14105080DEdelstahl5M814401771558131,36127 0.00 €
K0747.14206100DEdelstahl6M101847,520817610171,881515 0.00 €
K0747.14308120DEdelstahl8M122561,7261023812192,381920 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33