- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1698Arretierbolzen Edelstahl für Dicht- und Unterlegscheiben... |
zurück |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C (mit Rastnut) zu verwenden.
Der Arretierbolzen ist für den Lebensmittelbereich geeignet. Er ist mit einem Kegelbund ausgeführt, damit die Schraubstelle mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe hygienisch sicher abgedichtet werden kann. Die Oberflächen haben eine Rauhtiefe von Ra < 0,8 µm, was ein Anhaften von Schmutzpartikel verhindert und eine leichte Reinigung gewährleistet. Werkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4404. Dichtungen aus 70 EPDM 295 (schwarz) oder 75 Fluoroprene® XP (blau).
Ausführung:Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, blank.Temperaturbereich:70 EPDM 295: -40 °C bis 150 °C.
75 Fluoroprene® XP: -15 °C bis 200 °C. Vorteile:Hygienekonformes Design Edelstahl 1.4404 Geeignet für CIP-/SIP-Reinigung Beständig gegen polare und unpolare Medien sowie AromastoffeZubehör:Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® K1491. LieferumfangArretierbolzen inklusive Dicht- und Unterlegscheibe Hygienic USIT®. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Arretierbolzen Edelstahl für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® mit Edelstahl-Pilzgriff |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Arretierstift | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1698.0110601 | A | Edelstahl | gehärtet | schwarz | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 0.00 € | | K1698.0110611 | A | Edelstahl | gehärtet | schwarz | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 0.00 € | | K1698.0120801 | A | Edelstahl | gehärtet | schwarz | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 0.00 € | | K1698.0120811 | A | Edelstahl | gehärtet | schwarz | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 0.00 € | | K1698.0110602 | A | Edelstahl | gehärtet | blau | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 0.00 € | | K1698.0110612 | A | Edelstahl | gehärtet | blau | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 0.00 € | | K1698.0120802 | A | Edelstahl | gehärtet | blau | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 0.00 € | | K1698.0120812 | A | Edelstahl | gehärtet | blau | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 0.00 € | | K1698.1110601 | A | Edelstahl | ungehärtet | schwarz | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 0.00 € | | K1698.1110611 | A | Edelstahl | ungehärtet | schwarz | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 0.00 € | | K1698.1120801 | A | Edelstahl | ungehärtet | schwarz | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 0.00 € | | K1698.1120811 | A | Edelstahl | ungehärtet | schwarz | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 0.00 € | | K1698.1110602 | A | Edelstahl | ungehärtet | blau | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 0.00 € | | K1698.1110612 | A | Edelstahl | ungehärtet | blau | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 0.00 € | | K1698.1120802 | A | Edelstahl | ungehärtet | blau | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 0.00 € | | K1698.1120812 | A | Edelstahl | ungehärtet | blau | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 0.00 € | |
|
Arretierbolzen Edelstahl für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® mit Edelstahl-Pilzgriff und Rastnut |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Arretierstift | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1698.0310601 | C | Edelstahl | gehärtet | schwarz | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 0.00 € | | K1698.0310611 | C | Edelstahl | gehärtet | schwarz | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 0.00 € | | K1698.0320801 | C | Edelstahl | gehärtet | schwarz | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 0.00 € | | K1698.0320811 | C | Edelstahl | gehärtet | schwarz | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 0.00 € | | K1698.0310602 | C | Edelstahl | gehärtet | blau | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 0.00 € | | K1698.0310612 | C | Edelstahl | gehärtet | blau | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 0.00 € | | K1698.0320802 | C | Edelstahl | gehärtet | blau | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 0.00 € | | K1698.0320812 | C | Edelstahl | gehärtet | blau | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 0.00 € | | K1698.1310601 | C | Edelstahl | ungehärtet | schwarz | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 0.00 € | | K1698.1310611 | C | Edelstahl | ungehärtet | schwarz | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 0.00 € | | K1698.1320801 | C | Edelstahl | ungehärtet | schwarz | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 0.00 € | | K1698.1320811 | C | Edelstahl | ungehärtet | schwarz | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 0.00 € | | K1698.1310602 | C | Edelstahl | ungehärtet | blau | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 0.00 € | | K1698.1310612 | C | Edelstahl | ungehärtet | blau | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 0.00 € | | K1698.1320802 | C | Edelstahl | ungehärtet | blau | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 0.00 € | | K1698.1320812 | C | Edelstahl | ungehärtet | blau | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 0.00 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|