Warengruppen
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, Verdrehsicherung und Anlaufschräge
K1300_A

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch die Verdrehsicherung wird sichergestellt, dass sich die Position des Bolzens zur Hülse nicht verändert. Die Anlaufschräge erlaubt eine selbsttätigende Ausrückung des Bolzens durch einseitige Querkräfte. Das Lösen der Schraube bis zur Markierung am Bolzen, ermöglicht ein Verdrehen der Anlaufschräge im Raster von 60°.Montage:Das Lösen der Schraube erfolgt mittels Sechskant.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe K0665Zeichnungshinweis:
1) Markierungsring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1300_A Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, Verdrehsicherung und Anlaufschräge 348 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, Verdrehsicherung und Anlaufschräge

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1300.12061AStahl6M12x1,52549,720817414814 0.00 €
K1300.12060AStahl6M122549,720817414814 0.00 €
K1300.13081AStahl8M16x1,533662610236192035 0.00 €
K1300.13080AStahl8M1633662610236192035 0.00 €
K1300.012061AEdelstahl6M12x1,52549,720817414814 0.00 €
K1300.012060AEdelstahl6M122549,720817414814 0.00 €
K1300.013081AEdelstahl8M16x1,533662610236192035 0.00 €
K1300.013080AEdelstahl8M1633662610236192035 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33