Warengruppen
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff
K0631_A

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020.

Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0631_A Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff 201 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
Farbe
Komponente
DD1D2LL1L2Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0631.5903AStahlgehärtetschwarzgrau RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 0.00 €
K0631.5004AStahlgehärtetschwarzgrau RAL 70214M8x11829,5664101412  0.00 €
K0631.5105AStahlgehärtetschwarzgrau RAL 70215M10x12134,5875131,3512  0.00 €
K0631.5206AStahlgehärtetschwarzgrau RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  0.00 €
K0631.5308AStahlgehärtetschwarzgrau RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  0.00 €
K0631.5410AStahlgehärtetschwarzgrau RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 0.00 €
K0631.590384AStahlgehärtetverkehrsrot RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 0.00 €
K0631.500484AStahlgehärtetverkehrsrot RAL 30204M8x11829,5664101412 0.00 €
K0631.510584AStahlgehärtetverkehrsrot RAL 30205M10x12134,5875131,3512 0.00 €
K0631.520684AStahlgehärtetverkehrsrot RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 0.00 €
K0631.530884AStahlgehärtetverkehrsrot RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 0.00 €
K0631.541084AStahlgehärtetverkehrsrot RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 0.00 €
K0631.15903AEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 0.00 €
K0631.15004AEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 70214M8x11829,5664101412  0.00 €
K0631.15105AEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 70215M10x12134,5875131,3512  0.00 €
K0631.15206AEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  0.00 €
K0631.15308AEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  0.00 €
K0631.15410AEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 0.00 €
K0631.1590384AEdelstahlungehärtetverkehrsrot RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 0.00 €
K0631.1500484AEdelstahlungehärtetverkehrsrot RAL 30204M8x11829,5664101412 0.00 €
K0631.1510584AEdelstahlungehärtetverkehrsrot RAL 30205M10x12134,5875131,3512 0.00 €
K0631.1520684AEdelstahlungehärtetverkehrsrot RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 0.00 €
K0631.1530884AEdelstahlungehärtetverkehrsrot RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 0.00 €
K0631.1541084AEdelstahlungehärtetverkehrsrot RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33