- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0631Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit... |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.
Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020. Ausführung:Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe K0665Zeichnungshinweis:Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Hub S | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0631.5903 | A | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K0631.5004 | A | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.5105 | A | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.5206 | A | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0631.5308 | A | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 0.00 € | | K0631.5410 | A | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 0.00 € | | K0631.590384 | A | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K0631.500484 | A | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.510584 | A | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.520684 | A | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0631.530884 | A | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 0.00 € | | K0631.541084 | A | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 0.00 € | | K0631.15903 | A | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K0631.15004 | A | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.15105 | A | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.15206 | A | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0631.15308 | A | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 0.00 € | | K0631.15410 | A | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 0.00 € | | K0631.1590384 | A | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K0631.1500484 | A | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.1510584 | A | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.1520684 | A | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0631.1530884 | A | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 0.00 € | | K0631.1541084 | A | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 0.00 € | |
|
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff und Kontermutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Hub S | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0631.6903 | B | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K0631.6004 | B | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.6105 | B | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.6206 | B | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0631.6308 | B | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 0.00 € | | K0631.6410 | B | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 0.00 € | | K0631.690384 | B | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K0631.600484 | B | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.610584 | B | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.620684 | B | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0631.630884 | B | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 0.00 € | | K0631.641084 | B | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 0.00 € | | K0631.16903 | B | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K0631.16004 | B | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.16105 | B | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.16206 | B | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0631.16308 | B | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 0.00 € | | K0631.16410 | B | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 0.00 € | | K0631.1690384 | B | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K0631.1600484 | B | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.1610584 | B | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.1620684 | B | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0631.1630884 | B | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 0.00 € | | K0631.1641084 | B | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 0.00 € | |
|
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff und Rastnut |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Hub S | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0631.7903 | C | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K0631.7004 | C | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.7105 | C | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.7206 | C | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0631.7308 | C | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 0.00 € | | K0631.7410 | C | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 0.00 € | | K0631.790384 | C | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K0631.700484 | C | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.710584 | C | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.720684 | C | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0631.730884 | C | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 0.00 € | | K0631.741084 | C | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 0.00 € | | K0631.17903 | C | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K0631.17004 | C | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.17105 | C | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.17206 | C | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0631.17308 | C | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 0.00 € | | K0631.17410 | C | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 0.00 € | | K0631.1790384 | C | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K0631.1700484 | C | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.1710584 | C | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.1720684 | C | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0631.1730884 | C | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 0.00 € | | K0631.1741084 | C | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 0.00 € | |
|
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff, Rastnut und Kontermutter
|
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Hub S | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0631.8903 | D | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K0631.8004 | D | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.8105 | D | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.8206 | D | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0631.8308 | D | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 0.00 € | | K0631.8410 | D | Stahl | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 0.00 € | | K0631.890384 | D | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K0631.800484 | D | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.810584 | D | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.820684 | D | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0631.830884 | D | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 0.00 € | | K0631.841084 | D | Stahl | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 0.00 € | | K0631.18903 | D | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K0631.18004 | D | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.18105 | D | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.18206 | D | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0631.18308 | D | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 0.00 € | | K0631.18410 | D | Edelstahl | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 0.00 € | | K0631.1890384 | D | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K0631.1800484 | D | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.1810584 | D | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0631.1820684 | D | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0631.1830884 | D | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 0.00 € | | K0631.1841084 | D | Edelstahl | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 0.00 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|