Warengruppen
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl für dünnwandige Teile mit Kunststoff-Pilzgriff
K0735

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl für dünnwandige Teile mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:

Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Diese Arretierbolzen eignen sich besonders für die Montage an dünnwandigen Bauteilen.
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C zu verwenden.
Zubehör:Zum Festziehen der Anschraubmutter kann als Zubehörteil ein Doppel-Ringschlüssel mitgeliefert werden.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Rastnut
Form C: mit Rastnut
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0735 Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl für dünnwandige Teile mit Kunststoff-Pilzgriff 279 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl für dünnwandige Teile mit Kunststoff-Pilzgriff

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl für dünnwandige Teile mit Kunststoff-Pilzgriff

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl für dünnwandige Teile mit Kunststoff-Pilzgriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DD1D2D3LL1L2Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Doppel-
Ringschlüssel
CADZub.PreisBestellen
K0735.31105AStahlgehärtet5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  0.00 €
K0735.31206AStahlgehärtet6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  0.00 €
K0735.311105AEdelstahlungehärtet5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  0.00 €
K0735.311206AEdelstahlungehärtet6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  0.00 €

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl für dünnwandige Teile mit Kunststoff-Pilzgriff und Rastnut

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl für dünnwandige Teile mit Kunststoff-Pilzgriff und Rastnut

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DD1D2D3LL1L2Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Doppel-
Ringschlüssel
CADZub.PreisBestellen
K0735.33105CStahlgehärtet5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  0.00 €
K0735.33206CStahlgehärtet6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  0.00 €
K0735.313105CEdelstahlungehärtet5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  0.00 €
K0735.313206CEdelstahlungehärtet6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  0.00 €

Doppel-Ringschlüssel

mehr Info

Zeichnungen

Doppel-Ringschlüssel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerArtikelbezeichnung

CADZub.PreisBestellen
K0631.91416DOPPELRINGSCHLÜSSEL0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33