Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank, Arretierstift geschliffen.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0632_C Arretierbolzen Edelstahl Form C 150 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Edelstahl Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ArretierstiftDD1D2L1L2L3L4HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0632.003903CEdelstahlgehärtet3M6x0,75141251031,53,580,84,510 auf Anfrage
K0632.003004CEdelstahlgehärtet4M8x1181561338,54101612  auf Anfrage
K0632.003105CEdelstahlgehärtet5M10x1211771543,55131,3512  auf Anfrage
K0632.003206CEdelstahlgehärtet6M12x1,5252081751,76141,8614  auf Anfrage
K0632.003308CEdelstahlgehärtet8M16x1,533261023688192,31535  auf Anfrage
K0632.003410CEdelstahlgehärtet10M20x1,5332812257410222,81534 auf Anfrage
K0632.003412CEdelstahlgehärtet12M20x1,5332814257812222,81539 auf Anfrage
K0632.003516CEdelstahlgehärtet16M24x2403218289616273,22046 auf Anfrage
K0632.113903CEdelstahlungehärtet3M6x0,75141251031,53,580,84,510 auf Anfrage
K0632.113004CEdelstahlungehärtet4M8x1181561338,54101612  auf Anfrage
K0632.113105CEdelstahlungehärtet5M10x1211771543,55131,3512  auf Anfrage
K0632.113206CEdelstahlungehärtet6M12x1,5252081751,76141,8614  auf Anfrage
K0632.113308CEdelstahlungehärtet8M16x1,533261023688192,31535  auf Anfrage
K0632.113410CEdelstahlungehärtet10M20x1,5332812257410222,81534 auf Anfrage
K0632.113412CEdelstahlungehärtet12M20x1,5332814257812222,81539 auf Anfrage
K0632.113516CEdelstahlungehärtet16M24x2403218289616273,22046 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33