Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund Form H
K0634_H

Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund Form H

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank, Arretierstift geschliffen.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0634_H Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund Form H 158 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund Form H

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Ausführung

DD1D2LL1L2HSWF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Einschraubscheibe
CADZub.PreisBestellen
K0634.002903HEdelstahlgehärtet3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  auf Anfrage
K0634.002004HEdelstahlgehärtet4M8x1184321184131612K0344.90  auf Anfrage
K0634.002105HEdelstahlgehärtet5M10x1215024215171,3512K0344.91  auf Anfrage
K0634.002206HEdelstahlgehärtet6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  auf Anfrage
K0634.002308HEdelstahlgehärtet8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  auf Anfrage
K0634.002410HEdelstahlgehärtet10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  auf Anfrage
K0634.002412HEdelstahlgehärtet12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  auf Anfrage
K0634.002516HEdelstahlgehärtet16M24x240106504016363,22046K0344.95  auf Anfrage
K0634.112903HEdelstahlungehärtet3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  auf Anfrage
K0634.112004HEdelstahlungehärtet4M8x1184321184131612K0344.90  auf Anfrage
K0634.112105HEdelstahlungehärtet5M10x1215024215171,3512K0344.91  auf Anfrage
K0634.112206HEdelstahlungehärtet6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  auf Anfrage
K0634.112308HEdelstahlungehärtet8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  auf Anfrage
K0634.112410HEdelstahlungehärtet10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  auf Anfrage
K0634.112412HEdelstahlungehärtet12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  auf Anfrage
K0634.112516HEdelstahlungehärtet16M24x240106504016363,22046K0344.95  auf Anfrage

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33