- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0455_AVerschlussschrauben Form A, mit Einfüllsymbol |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, Polyamid 66. O-Ring, Gummi (NBR).Ausführung:schwarz.Temperaturbereich:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | L | L1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0455.120014 | A | 20 | G1/4 | 9 | 9 | | | 0.00 € | | K0455.120038 | A | 20,5 | G3/8 | 9 | 10 | | | 0.00 € | | K0455.128012 | A | 28 | G1/2 | 10,5 | 10,5 | | | 0.00 € | | K0455.131034 | A | 31 | G3/4 | 12 | 11 | | | 0.00 € | | K0455.139100 | A | 39 | G1 | 12 | 12 | | | 0.00 € | | K0455.149114 | A | 49 | G1 1/4 | 13 | 13,5 | | | 0.00 € | | K0455.155112 | A | 55 | G1 1/2 | 14,7 | 14,5 | | | 0.00 € | | K0455.168200 | A | 68,5 | G2 | 15 | 16 | | | 0.00 € | | K0455.1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 9 | 9 | | | 0.00 € | | K0455.1201615 | A | 20 | M16X1,5 | 9 | 10 | | | 0.00 € | | K0455.1281815 | A | 28 | M18X1,5 | 10,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0455.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 10,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0455.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 10,5 | 10 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|