- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1539Schmiernippel Stahl Sortimentskästen |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Schmiernippel im übersichtlichen Sortimentskasten in verschiedenen Formen und Gewindegrößen.
Schmiernippel Kegelform Form A (gerade) nach DIN 71412: 25 Stück M6x1 25 Stück M8x1 15 Stück M10x1 15 Stück G1/8''
Schmiernippel Kegelform Form B (45°) nach DIN 71412: 10 Stück M6x1 10 Stück M8x1 5 Stück M10x1 5 Stück G1/8''
Schmiernippel Kegelform Form B (90°) nach DIN 71412: 10 Stück M6x1 10 Stück M8x1 5 Stück M10x1 5 Stück G1/8''Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Inhalt | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1539.140 | 140 Stück | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|