Katalog
Impressum
AGBs
Datenschutz
Produkte
Bedienteile | Normelemente
Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
Griffe, Knöpfe
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Scharniere
Stellfüße
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Teleskopschienen
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Schnellspanner, Kraftspanner
Spannelemente
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Gelenke
Magnete
Dämpfungselemente
Füllstandsanzeiger, Verschlussschrauben
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Transporttechnik
Werkzeuge, Werkstattbedarf
Hygieneschutz
Spanntechnik
Werkstück Spanntechnik
Modulare Spanntechnik
Nullpunkt Spanntechnik
Schraubstock Spanntechnik
Sonderlösungen
Sale
Produktlinien
HYDRAULIK
PNEUMATIK
DETEKTIERBAR
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
19" TECHNIK
Rostfrei Edelstahl
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Zubehör für Aluminiumprofile
News
Produktneuheiten
KIPP News
Pressebereich
Newsletter
Messen
Messen Deutschland
Messen International
Messeimpressionen
Service
Produktfilme
CAD-Daten
Katalogbestellung
Werkstoffübersicht
Lieferkonditionen
Für Lieferanten
AGBs
Download
Kataloge
BEDIENTEILE | NORMELEMENTE
SPANNTECHNIK
KIPP Inc. Catalogue (INCH Versions)
Prospekte
CAD-Daten
Pressebereich
Downloadbereich für Lieferanten
Zertifizierung
Kontakt
Home
Unternehmen
Warengruppen
Klemmhebel
Spannhebel
Exzenterhebel
Griffe, Knöpfe
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Scharniere
Stellfüße
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Teleskopschienen
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Schnellspanner, Kraftspanner
Spannelemente
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Gelenke
Magnete
Dämpfungselemente
Füllstandsanzeiger, Verschlussschrauben
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Transporttechnik
Hygieneschutz
Werkstück Spanntechnik
Modulare Spanntechnik
Nullpunkt Spanntechnik
Schraubstock Spanntechnik
Produkte
Bedienteile | Normelemente
Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
Griffe, Knöpfe
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Scharniere
Stellfüße
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Teleskopschienen
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Schnellspanner, Kraftspanner
Spannelemente
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Gelenke
Magnete
Dämpfungselemente
Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
K0443
Ölstandsanzeiger
K0444
Ölstandsanzeiger
K1425
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Ölstandsüberwachung
K1426
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Temperaturüberwachung
K1427
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Ölstands- und Temperaturüberwachung
K1100
Ölstandsanzeiger
lange Ausführung
K1428
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Ölstandsüberwachung, lange Ausführung
K1429
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Temperaturüberwachung, lange Ausführung
K1430
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Ölstands- und Temperaturüberwachung, lange Ausführung
K0445
Ölschaugläser
K0446
Ölschaugläser einpressbar
K0447
Ölschaugläser gewölbt
K0448
Ölschaugläser Aluminium
K0246
Ölschaugläser Aluminium
mit Naturglasscheibe
K1129
Verschlussschrauben mit Innensechskant
mit kegeligem Gewinde DIN 906
K1130
Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant
DIN 908
K1131
Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant
DIN 910
K0450
Verschlussschrauben
K0451
Verschlussstopfen
K0451_A
Verschlussstopfen Form A, ohne Entlüftung
K0451_B
Verschlussstopfen Form B, mit Entlüftung
K0451_C
Verschlussstopfen Form C, mit Entlüftung und Luftfilter
K0452
Verschlussschrauben mit Magnet
K0453
Verschlussschrauben Aluminium mit Magnet
K0454
Verschlussschrauben
K0455
Verschlussschrauben
K1102
Verschlussschrauben
mit Innensechskant
K1104
Verschlussschrauben Aluminium
K0456
Verschlüsse für Einfüllstutzen
K0457
Entlüftungsschrauben
K0458
Entlüftungsschrauben
mit Spritzschutz
K0459
Entlüftungsschrauben
mit Rückschlagventil
K0460
Entlüftungsschrauben Messing
K0461
Entlüftungsschrauben Messing
mit Rückschlagventil
K0462
Verschlussstopfen
mit Ölmessstab
K0465
Entlüftungsschrauben
mit Ölmessstab
K0467
Entlüftungsschrauben
mit Rückschlagventil und Ölmessstab
K1101
Verschlussschrauben
mit Ölmessstab
K0468
Ölmessstäbe
K0470
Einfüllstutzen
K1103
Einfüllstutzen
K0471
Einfüllstutzen
K1132
Schmiernippel
Kegelform nach DIN 71412
K1539
Schmiernippel Stahl Sortimentskästen
K1133
Schmiernippel Schutzkappen
für Kegelschmiernippel
K1134
Schmiernippel
Trichterform nach DIN 3405
K1135
Schmiernippel
flach nach DIN 3404
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Transporttechnik
Werkzeuge, Werkstattbedarf
Hygieneschutz
Spanntechnik
Sonderlösungen
Klassiker
Bestellnummer Umstellung
Callback
Für Lieferanten
Lieferkonditionen
AGBs
Klassiker
K0451
Verschlussstopfen
zurück
Produkte
Bedienteile | Normelemente
Füllstandsanzeiger, Verschlussschrauben
Verschlussstopfen
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
Alle Artikel aufrufen/filtern
Beschreibung
Werkstoff:
Gehäuse Thermoplast Polyamid 66, Deckel Polyamid 66. Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum), O-Ring Gummi (NBR).
Ausführung:
Gehäuse schwarz, Deckel rot. Filterfeinheit 50 µm.
Temperaturbereich:
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Entlüftung
Form B: mit Entlüftung
Form C: mit Entlüftung und Luftfilter
1) O-Ring
2) Luftfilter nur bei Form C
Besonderheiten:
Download
Hier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
Datenblatt K0451 Verschlussstopfen
212 kB
Zeichnungen (Gesamtübersicht)
Verschlussstopfen Form A, ohne Entlüftung
mehr Info
Zeichnungen
Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form
D
D1
D2
L
L1
S
min.
CAD
Zub.
Preis
Bestellen
K0451.13018
A
30
18
23
14
14
8
0.00
€
K0451.13020
A
30
20
24
14
15,5
8
0.00
€
K0451.13026
A
30
26
30
14
16,5
9,5
0.00
€
K0451.13030
A
30
30
34
14
17
9,5
0.00
€
Verschlussstopfen Form B, mit Entlüftung
mehr Info
Zeichnungen
Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form
D
D1
D2
L
L1
S
min.
CAD
Zub.
Preis
Bestellen
K0451.23018
B
30
18
23
14
14
8
0.00
€
K0451.23020
B
30
20
24
14
15,5
8
0.00
€
K0451.23026
B
30
26
30
14
16,5
9,5
0.00
€
K0451.23030
B
30
30
34
14
17
9,5
0.00
€
Verschlussstopfen Form C, mit Entlüftung und Luftfilter
mehr Info
Zeichnungen
Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form
D
D1
D2
L
L1
S
min.
CAD
Zub.
Preis
Bestellen
K0451.33018
C
30
18
23
14
14
8
0.00
€
K0451.33020
C
30
20
24
14
15,5
8
0.00
€
K0451.33026
C
30
26
30
14
16,5
9,5
0.00
€
K0451.33030
C
30
30
34
14
17
9,5
0.00
€
Weitere Artikel dieser Kategorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-43
|
>
|
>>
K0443
Ölstandsanzeiger
K0444
Ölstandsanzeiger
K1425
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Ölstandsüberwachung
K1426
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Temperaturüberwachung
K1427
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Ölstands- und Temperaturüberwachung
K1100
Ölstandsanzeiger
lange Ausführung
K1428
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Ölstandsüberwachung, lange Ausführung
K1429
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Temperaturüberwachung, lange Ausführung
K1430
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Ölstands- und Temperaturüberwachung, lange Ausführung
K0445
Ölschaugläser
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-43
|
>
|
>>
Suche
Mein
ACCOUNT
E-Mail
Passwort
Passwort vergessen
Ich bin neu hier
Warenkorb
Artikelanzahl:
0
Summe:
0.00
€
Daten importieren
Anzeigen
Schnellbestellung
Zum Bestellformular
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Verfügbarkeit prüfen
PRODUKTLINIEN
Die KIPP Produktlinien bieten die perfekte Lösung für jedes Einsatzgebiet.
mehr...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
Français
Italiano
Sitemap
Drucken
Newsletter
Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten.
Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33