Warengruppen
Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab Form B, mit Luftfilter
K0465_B

Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab Form B, mit Luftfilter

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Filterfeinheit 50 µm.
Ölmessstab phosphatiert.
Hinweis:Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters.

Form A: ohne Luftfilter
Form B: mit Luftfilter
Temperaturbereich:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.Auf Anfrage:Min-Max-Markierungskerben.Zeichnungshinweis:
1) Deckel
2) Luftfilter
3) O-Ring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0465_B Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab Form B, mit Luftfilter 136 kB

Zeichnungen

Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab Form B, mit Luftfilter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2D3LL1CADZub.PreisBestellen
K0465.236038B36G3/82341711 0.00 €
K0465.241012B41G1/22841812 0.00 €
K0465.247034B47G3/43351712 0.00 €
K0465.252100B52G13852012 0.00 €
K0465.263114B63G1 1/44952313 0.00 €
K0465.263112B63G1 1/25552313,5 0.00 €
K0465.2361615B36M16x1,52341711 0.00 €
K0465.2411815B41M18x1,528417,512 0.00 €
K0465.2412015B41M20x1,528417,512 0.00 €
K0465.2412215B41M22x1,528417,512 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33