Warengruppen
K0531

Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Flachdichtung Gummi.
Zunge Stahl.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt.
Bei Knebelausführung schwarz pulverbeschichtet
Zunge verzinkt.
Hinweis:Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab.

Vibrationssicher, wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Funktionen:Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch eine weitere Drehung um 90° wird die Zunge in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Der Anzugsweg beträgt 6 mm. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Die gekröpfte Zunge ist positiv und negativ anwendbar.Zubehör:Steckschlüssel K0535Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm
d) Knebel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0531 Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe 204 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe

mehr Info

Zeichnungen

Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungSWH

CADZub.PreisBestellen
K0531.18321Vierkant 8 mm2732  0.00 €
K0531.43321Doppelbart 3 mm2732  0.00 €
K0531.45321Doppelbart 5 mm2732  0.00 €
K0531.30322Knebel2732 0.00 €

Zungen für Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe Stahl

mehr Info

Zeichnungen

Zungen für Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe Stahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

LCADZub.PreisBestellen
K0532.1000X59040-5933 0.00 €
K0532.1140X73026-45 / 52-7333 0.00 €
K0532.1275X86012-32 / 68-8633 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33