Warengruppen
Kompressions-Drehriegel
K0529

Kompressions-Drehriegel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Flachdichtung Gummi.
Zunge Stahl.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt.
Zunge verzinkt.
Hinweis:Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab.

Vibrationssicher, wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Funktionen:Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch eine weitere Drehung um 90° wird die Zunge in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Der Anzugsweg beträgt 6 mm. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.Zubehör:Steckschlüssel K0535Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm
d) Knebel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0529 Kompressions-Drehriegel 179 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kompressions-Drehriegel

Kompressions-Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungH

SWCADZub.PreisBestellen
K0529.18321Vierkant 8 mm3227  0.00 €
K0529.30321Knebel3227 0.00 €
K0529.43321Doppelbart 3 mm3227  0.00 €
K0529.45321Doppelbart 5 mm3227  0.00 €

Zungen für Kompressions-Drehriegel Stahl

mehr Info

Zeichnungen

Zungen für Kompressions-Drehriegel Stahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

LCADZub.PreisBestellen
K0530.145X3203245 0.00 €
K0530.145X3503545 0.00 €
K0530.145X3803845 0.00 €
K0530.145X4404445 0.00 €
K0530.151X3203251 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33