Warengruppen
Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl
K1559

Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungProduktbeschreibung:Drehspannriegel dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Werkstoff:Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl.
Drehkopf Edelstahl oder Thermoplast PA (Polyamid).
Ausführung:Gehäuse blank.
Bolzen vernickelt.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Hinweis:Befestigungsschrauben M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 bis 14 mm.
Betätigungsweise:Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position "OFF" steht.
Den Drehspannriegel in die vormontierte Spannplatte setzten.
Den Drehkopf auf Position "ON" drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Zubehör:Spannplatten K1560Zeichnungshinweis:
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1559 Drehspannriegel Edelstahl Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl 256 kB
 Technischer Hinweis für Drehspannriegel K1559 und Spannplatte K1560 149 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
Ausführung 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Spannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft F
kN
Temperaturbeständigkeit

CADZub.PreisBestellen
K1559.816PolyamidBolzen Stahl816,31834402831,5165,5M03X0,518356,53,466-202,54004,81,6≤130 °C 0.00 €
K1559.8161EdelstahlBolzen Stahl816,31834402831,5165,5M03X0,518356,53,466-202,54004,81,6≤200 °C 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33