Warengruppen
K1113

Drehriegel lange Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Zunge Stahl.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt.
Zunge verzinkt.
Hinweis:Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgebrachten Flachdichtung erreicht. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.Zubehör:Steckschlüssel K0535Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Schlitz
c) Doppelbart 3 mm
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1113 Drehriegel lange Ausführung 228 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel lange Ausführung

mehr Info

Zeichnungen

Drehriegel lange Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerH

BetätigungSWCADZub.PreisBestellen
K1113.1830130Vierkant 8 mm27 0.00 €
K1113.4030130Doppelbart 3 mm27 0.00 €
K1113.2030130Schlitz27 0.00 €
K1113.1840140Vierkant 8 mm27 0.00 €
K1113.4040140Doppelbart 3 mm27 0.00 €
K1113.2040140Schlitz27 0.00 €
K1113.1850150Vierkant 8 mm27 0.00 €
K1113.4050150Doppelbart 3 mm27 0.00 €
K1113.2050150Schlitz27 0.00 €

Zunge für Drehriegel Stahl

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel Stahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
A
bei Gehäuselänge
H=18
A
bei Gehäuselänge
H=30
A
bei Gehäuselänge
H=40
A
bei Gehäuselänge
H=50
L

CADZub.PreisBestellen
K1114.135X160Stahl1628384835 0.00 €
K1114.135X180Stahl1830405035 0.00 €
K1114.135X200Stahl2032425235 0.00 €
K1114.135X220Stahl2234445435 0.00 €
K1114.135X240Stahl2436465635 0.00 €
K1114.145X040Stahl416263645 0.00 €
K1114.145X060Stahl618283845 0.00 €
K1114.145X080Stahl820304045 0.00 €
K1114.145X100Stahl1022324245 0.00 €
K1114.145X120Stahl1224344445 0.00 €
K1114.145X140Stahl1426364645 0.00 €
K1114.145X160Stahl1628384845 0.00 €
K1114.145X180Stahl1830405045 0.00 €
K1114.145X200Stahl2032425245 0.00 €
K1114.145X220Stahl2234445445 0.00 €
K1114.145X240Stahl2436465645 0.00 €
K1114.145X260Stahl2638485845 0.00 €
K1114.145X280Stahl2840506045 0.00 €
K1114.145X300Stahl3042526245 0.00 €
K1114.145X320Stahl3244546445 0.00 €
K1114.145X340Stahl3446566645 0.00 €
K1114.145X360Stahl3648586845 0.00 €
K1114.145X380Stahl3850607045 0.00 €
K1114.145X400Stahl4052627245 0.00 €
K1114.145X420Stahl4254647445 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33