Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung
K1339

Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank.Hinweis:Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°.
Rechts oder links einsetzbar.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör:Steckschlüssel K0535Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Doppelbart 3 mm
d) Doppelbart 5 mm
e) Knebel

1) O-Ring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1339 Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung 186 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung

Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung

mehr Info

Zeichnungen

Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungD

HCADZub.PreisBestellen
K1339.1718Vierkant 7 mm3218 auf Anfrage
K1339.1818Vierkant 8 mm3218 auf Anfrage
K1339.4318Doppelbart 3 mm3218 auf Anfrage
K1339.4518Doppelbart 5 mm3218 auf Anfrage
K1339.0018Knebel3218 auf Anfrage

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAL

CADZub.PreisBestellen
K1340.45060645 auf Anfrage
K1340.45080845 auf Anfrage
K1340.451001045 auf Anfrage
K1340.451401445 auf Anfrage
K1340.451601645 auf Anfrage
K1340.451801845 auf Anfrage
K1340.452002045 auf Anfrage
K1340.452202245 auf Anfrage
K1340.452402445 auf Anfrage
K1340.452602645 auf Anfrage
K1340.452802845 auf Anfrage
K1340.453203245 auf Anfrage
K1340.455005045 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33