Warengruppen
Gummipuffer Stahl oder Edelstahl, Typ C
K0569

Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ C zylindrisch mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.


Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °CAuf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0569 Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ C zylindrisch mit zweiseitigem Innengewinde 181 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 58,8 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ C zylindrisch mit zweiseitigem Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DHGTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
K0569.01001055Stahl1010M4410050 0.00 €
K0569.01001555Stahl1015M445050 0.00 €
K0569.01501555Stahl1515M44100100 0.00 €
K0569.02002055Stahl2020M66230276 0.00 €
K0569.02002555Stahl2025M66120180 0.00 €
K0569.02502055Stahl2520M66230276 0.00 €
K0569.02502555Stahl2525M66110165 0.00 €
K0569.02503055Stahl2530M6680160 0.00 €
K0569.03002055Stahl3020M88425637 0.00 €
K0569.03003055Stahl3030M88175350 0.00 €
K0569.03004055Stahl3040M88133400 0.00 €
K0569.04003055Stahl4030M885301060 0.00 €
K0569.04004055Stahl4040M88222666 0.00 €
K0569.05003055Stahl5030M10106801360 0.00 €
K0569.05004055Stahl5040M10103331000 0.00 €
K0569.05005055Stahl5050M1010190665 0.00 €
K0569.07504055Stahl7540M12127502250 0.00 €
K0569.07505055Stahl7550M12126362225 0.00 €
K0569.010010551Edelstahl1010M4410050 0.00 €
K0569.015015551Edelstahl1515M44100100 0.00 €
K0569.020020551Edelstahl2020M66230276 0.00 €
K0569.025025551Edelstahl2525M66110165 0.00 €
K0569.030020551Edelstahl3020M88425637 0.00 €
K0569.030030551Edelstahl3030M88175350 0.00 €
K0569.040030551Edelstahl4030M885301060 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33