Warengruppen
Schalengriffe Aluminium Befestigung durch Gummiprofil
K0238_A

Schalengriffe Aluminium Befestigung durch Gummiprofil

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffschale aus Aluminiumprofil.
Abschlusskappen Polyamid.
Form A Befestigung durch Gummiprofil.
Ausführung:Griffschale glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.Hinweis:Schalengriffe Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm verwendet werden. Dabei gewährleisten 2 eingezogene Gummiprofile absolute Einbausicherheit.

Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.
Montage:Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten.
Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0238_A Schalengriffe Aluminium Befestigung durch Gummiprofil 146 kB

Zeichnungen

Schalengriffe Aluminium Befestigung durch Gummiprofil

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
FormAusführung 2HLL1TMontageöffnungTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0238.10011schwarzAsteckbar9010011519,5104 x 73500 0.00 €
K0238.10013naturAsteckbar9010011519,5104 x 73500 0.00 €
K0238.11811schwarzAsteckbar9011813319,5122 x 73500 0.00 €
K0238.11813naturAsteckbar9011813319,5122 x 73500 0.00 €
K0238.16711schwarzAsteckbar9016718219,5171 x 73500 0.00 €
K0238.16713naturAsteckbar9016718219,5171 x 73500 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33