Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Profilaluminium EN AW-6060.Ausführung:Profilaluminium mattglänzend eloxiert.Hinweis:Profilgriffe sind mit Innengewinde M6 oder mit Durchgangsbohrung für M5 Senkschrauben zur seitlichen Montage erhältlich.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0234_A Profilgriffe, Form A 124 kB

Zeichnungen

Profilgriffe, Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormFarbe
Grundkörper
ADHLTTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0234.086061Aschwarz eloxiert86M65910650500 auf Anfrage
K0234.100061Aschwarz eloxiert100M65912050500 auf Anfrage
K0234.120061Aschwarz eloxiert120M65914050500 auf Anfrage
K0234.086063Anatur eloxiert86M65910650500 auf Anfrage
K0234.100063Anatur eloxiert100M65912050500 auf Anfrage
K0234.120063Anatur eloxiert120M65914050500 auf Anfrage

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33