Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffsteg Aluminium.
Griffschenkel und Deckel PA 6.
Gewindebuchse Stahl.
Ausführung:Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert.
Gewindebuchse verzinkt.
Hinweis:- 19"
- geschlossenes Design
- einfache Montage
- die Montage des Deckels erfolgt mit einem Schonhammer
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1128 Bügelgriffe 106 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
ABDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1128.055101schwarz5512,5M54075,51000 auf Anfrage
K1128.088101schwarz8812,5M540108,51000 auf Anfrage
K1128.100101schwarz10012,5M540120,51000 auf Anfrage
K1128.120101schwarz12012,5M540140,51000 auf Anfrage
K1128.180101schwarz18012,5M540200,51000 auf Anfrage
K1128.235101schwarz23512,5M540255,51000 auf Anfrage
K1128.055103natur5512,5M54075,51000 auf Anfrage
K1128.088103natur8812,5M540108,51000 auf Anfrage
K1128.100103natur10012,5M540120,51000 auf Anfrage
K1128.120103natur12012,5M540140,51000 auf Anfrage
K1128.180103natur18012,5M540200,51000 auf Anfrage
K1128.235103natur23512,5M540255,51000 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33