- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1127Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffsteg Aluminium. Griffschenkel und Deckel PA 6. Schraube und Bundmutter Stahl.Ausführung:Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert. Schraube und Bundmutter verzinkt.Hinweis:- 19" - geschlossenes Design - einfache Montage - die Montage des Deckels erfolgt mit einem SchonhammerBesonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | A | B | D | H | L | Tragkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1127.055201 | schwarz | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 0.00 € | | K1127.088201 | schwarz | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 0.00 € | | K1127.100201 | schwarz | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 0.00 € | | K1127.120201 | schwarz | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 0.00 € | | K1127.180201 | schwarz | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 0.00 € | | K1127.235201 | schwarz | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 0.00 € | | K1127.055203 | natur | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 0.00 € | | K1127.088203 | natur | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 0.00 € | | K1127.100203 | natur | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 0.00 € | | K1127.120203 | natur | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 0.00 € | | K1127.180203 | natur | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 0.00 € | | K1127.235203 | natur | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|