Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert.Bestellhinweis:Befestigungsschrauben werden mitgeliefert.Montage:Von der Rückseite.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1091 Bügelgriffe 105 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbeABB1DHLTTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1091.055053natur eloxiert55128M5296310750 auf Anfrage
K1091.088053natur eloxiert88128M5299610750 auf Anfrage
K1091.100053natur eloxiert100128M53910810750 auf Anfrage
K1091.120053natur eloxiert1201510M53913010750 auf Anfrage
K1091.180053natur eloxiert1801510M53919010750 auf Anfrage
K1091.235053natur eloxiert2351510M53924510750 auf Anfrage
K1091.055051schwarz eloxiert55128M5296310750 auf Anfrage
K1091.088051schwarz eloxiert88128M5299610750 auf Anfrage
K1091.100051schwarz eloxiert100128M53910810750 auf Anfrage
K1091.120051schwarz eloxiert1201510M53913010750 auf Anfrage
K1091.180051schwarz eloxiert1801510M53919010750 auf Anfrage
K1091.235051schwarz eloxiert2351510M53924510750 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33