Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Verbindungsrohr naturfarben oder schwarz eloxiert bzw. Edelstahl feingeschliffen.
Griffschenkel mattschwarz.
Hinweis:Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffschenkel durch Klemmstege.Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0235 Rohrgriffe abgewinkelt 115 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe abgewinkelt

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
Farbe
Grundkörper
ABDHLTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0235.088041Aluminiumnatur eloxiert8824M440100200 auf Anfrage
K0235.096041Aluminiumnatur eloxiert9624M440108200 auf Anfrage
K0235.120041Aluminiumnatur eloxiert12024M440132200 auf Anfrage
K0235.128041Aluminiumnatur eloxiert12824M440140200 auf Anfrage
K0235.160041Aluminiumnatur eloxiert16024M440172200 auf Anfrage
K0235.180041Aluminiumnatur eloxiert18024M440192200 auf Anfrage
K0235.088042Aluminiumschwarz eloxiert8824M440100200 auf Anfrage
K0235.096042Aluminiumschwarz eloxiert9624M440108200 auf Anfrage
K0235.120042Aluminiumschwarz eloxiert12024M440132200 auf Anfrage
K0235.128042Aluminiumschwarz eloxiert12824M440140200 auf Anfrage
K0235.160042Aluminiumschwarz eloxiert16024M440172200 auf Anfrage
K0235.180042Aluminiumschwarz eloxiert18024M440192200 auf Anfrage
K0235.088043Edelstahlgeschliffen8824M440100200 auf Anfrage
K0235.096043Edelstahlgeschliffen9624M440108200 auf Anfrage
K0235.120043Edelstahlgeschliffen12024M440132200 auf Anfrage
K0235.128043Edelstahlgeschliffen12824M440140200 auf Anfrage
K0235.160043Edelstahlgeschliffen16024M440172200 auf Anfrage
K0235.180043Edelstahlgeschliffen18024M440192200 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33