Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Rundstahl.Ausführung:geschliffen, gebürstet und mattverchromt oder schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur.Hinweis:Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt lieferbar.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0230_A Bügelgriffe, Form A 107 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe, Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormFarbe
Grundkörper
ABDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0230.200081Amattverchromt200130M8702201000 auf Anfrage
K0230.350081Amattverchromt350130M8703701000 auf Anfrage
K0230.200082Aschwarz pulverbeschichtet200130M8702201000 auf Anfrage
K0230.350082Aschwarz pulverbeschichtet350130M8703701000 auf Anfrage

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33