Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffschenkel und Griffsteg Aluminium EN AW-6060.
Verbindungsstifte aus Edelstahl.
Ausführung:Griffschenkel und Griffsteg feingeschliffen, schwarz oder naturfarben eloxiert.Hinweis:Durch die massive Bauweise kann diese Griffserie auch als Kantenschutz verwendet werden.Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0228 Bügelgriffe 131 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
ABDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0228.250081schwarz eloxiert25038M8552741000 auf Anfrage
K0228.300081schwarz eloxiert30038M8553241000 auf Anfrage
K0228.400081schwarz eloxiert40038M8554241000 auf Anfrage
K0228.500081schwarz eloxiert50038M8555241000 auf Anfrage
K0228.600081schwarz eloxiert60038M8556241000 auf Anfrage
K0228.250083natur eloxiert25038M8552741000 auf Anfrage
K0228.300083natur eloxiert30038M8553241000 auf Anfrage
K0228.400083natur eloxiert40038M8554241000 auf Anfrage
K0228.500083natur eloxiert50038M8555241000 auf Anfrage
K0228.600083natur eloxiert60038M8556241000 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33