Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Verbindungsrohr aus Aluminium EN AW-6060.
Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.
Ausführung:Verbindungsrohr naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz.Hinweis:Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 2 bzw. 4 Dreikant-PVC-Profile. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz.
Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0223_A Rohrgriffe, Form A 119 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
FormA

BDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0223.150203naturA15032M5x2055,51841000 auf Anfrage
K0223.200203naturA20032M5x2055,52341000 auf Anfrage
K0223.300203naturA30032M5x2055,53341000 auf Anfrage
K0223.400203naturA40032M5x2055,54341000 auf Anfrage
K0223.500203naturA50032M5x2055,55341000 auf Anfrage
K0223.150202schwarzA15032M5x2055,51841000 auf Anfrage
K0223.200202schwarzA20032M5x2055,52341000 auf Anfrage
K0223.300202schwarzA30032M5x2055,53341000 auf Anfrage
K0223.400202schwarzA40032M5x2055,54341000 auf Anfrage
K0223.500202schwarzA50032M5x2055,55341000 auf Anfrage

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33