- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0223Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Verbindungsrohr aus Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.Ausführung:Verbindungsrohr naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz.Hinweis:Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 2 bzw. 4 Dreikant-PVC-Profile. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.Montage:Von der Bedienseite.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel, Form A |
mehr Info |
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | Form | A | B | D | H | L | Tragkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0223.150203 | natur | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | 0.00 € | | K0223.200203 | natur | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | 0.00 € | | K0223.300203 | natur | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | 0.00 € | | K0223.400203 | natur | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | 0.00 € | | K0223.500203 | natur | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | 0.00 € | | K0223.150202 | schwarz | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | 0.00 € | | K0223.200202 | schwarz | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | 0.00 € | | K0223.300202 | schwarz | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | 0.00 € | | K0223.400202 | schwarz | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | 0.00 € | | K0223.500202 | schwarz | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | 0.00 € | |
|
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|