Warengruppen
Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und beidseitiger Schräge
K0221

Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz.
Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060.
Ausführung:Verbindungsrohr geschliffen und naturfarben eloxiert
Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz
Hinweis:Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz.
Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Montage:Von der Bedienseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0221 Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und beidseitiger Schräge 163 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und beidseitiger Schräge

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
ABB1DHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0221.1801Aluminiumgeschliffen und eloxiert1803020X2M8x3055,52101000 0.00 €
K0221.2001Aluminiumgeschliffen und eloxiert2003020X2M8x3055,52301000 0.00 €
K0221.2501Aluminiumgeschliffen und eloxiert2503020X2M8x3055,52801000 0.00 €
K0221.3001Aluminiumgeschliffen und eloxiert3003020X2M8x3055,53301000 0.00 €
K0221.3501Aluminiumgeschliffen und eloxiert3503020X2M8x3055,53801000 0.00 €
K0221.4001Aluminiumgeschliffen und eloxiert4003020X2M8x3055,54301000 0.00 €
K0221.5001Aluminiumgeschliffen und eloxiert5003020X2M8x3055,55301000 0.00 €
K0221.6001Aluminiumgeschliffen und eloxiert6003020X2M8x3055,56301000 0.00 €
K0221.1802AluminiumKunststoffüberzug geriffelt1803020X2M8x3055,52101000 0.00 €
K0221.2002AluminiumKunststoffüberzug geriffelt2003020X2M8x3055,52301000 0.00 €
K0221.2502AluminiumKunststoffüberzug geriffelt2503020X2M8x3055,52801000 0.00 €
K0221.3002AluminiumKunststoffüberzug geriffelt3003020X2M8x3055,53301000 0.00 €
K0221.3502AluminiumKunststoffüberzug geriffelt3503020X2M8x3055,53801000 0.00 €
K0221.4002AluminiumKunststoffüberzug geriffelt4003020X2M8x3055,54301000 0.00 €
K0221.5002AluminiumKunststoffüberzug geriffelt5003020X2M8x3055,55301000 0.00 €
K0221.6002AluminiumKunststoffüberzug geriffelt6003020X2M8x3055,56301000 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33