- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0220Rohrgriffe Aluminium abgewinkelt mit Kunststoff-Griffschenkel |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr Aluminium.Ausführung:Thermoplast schwarz. Aluminium eloxiert.Hinweis:Die Griffschenkel sind mit dem Aluminium-Verbindungsrohr verstiftet. Zylinderschrauben mit Innensechskant schwarz verzinkt, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert.Montage:Von der Bedienseite.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | A | B | B1 | D | H | L | Tragkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0220.2001 | natur | 200 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 230 | 800 | | | 0.00 € | | K0220.2501 | natur | 250 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 280 | 800 | | | 0.00 € | | K0220.3001 | natur | 300 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 330 | 800 | | | 0.00 € | | K0220.3501 | natur | 350 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 380 | 800 | | | 0.00 € | | K0220.4001 | natur | 400 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 430 | 800 | | | 0.00 € | | K0220.2002 | schwarz | 200 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 230 | 800 | | | 0.00 € | | K0220.2502 | schwarz | 250 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 280 | 800 | | | 0.00 € | | K0220.3002 | schwarz | 300 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 330 | 800 | | | 0.00 € | | K0220.3502 | schwarz | 350 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 380 | 800 | | | 0.00 € | | K0220.4002 | schwarz | 400 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 430 | 800 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|