Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bügelgriffe hochglanzverchromt
K0214

Bügelgriffe hochglanzverchromt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Scheibe feinstgeschliffen.
Bügelgriff hochglanzverchromt.
Hinweis:Diese Bügelgriffe finden ihre Verwendung vorrangig an optischen Geräten, Laboreinrichtungen, Audio-, Video-, HiFi-Geräten usw. Die Auflagescheiben werden lose mitgeliefert.Montage:Von der Rückseite.Auf Anfrage:Weitere Oberflächenbehandlungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0214 Bügelgriffe hochglanzverchromt 145 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe hochglanzverchromt

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABDD1HLTTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0214.03203328M35214061000 auf Anfrage
K0214.04203428M35255061000 auf Anfrage
K0214.05503558M35256361000 auf Anfrage
K0214.07603768M35258461000 auf Anfrage
K0214.08803888M35259661000 auf Anfrage
K0214.032043212,5M483344,581000 auf Anfrage
K0214.055045512,5M483367,581000 auf Anfrage
K0214.064046412,5M483376,581000 auf Anfrage
K0214.088048812,5M4833100,581000 auf Anfrage
K0214.096049612,5M4833108,581000 auf Anfrage
K0214.098049812,5M4833110,581000 auf Anfrage
K0214.1020410212,5M4833114,581000 auf Anfrage
K0214.1200412012,5M4833132,581000 auf Anfrage
K0214.1280412812,5M4833140,581000 auf Anfrage
K0214.1360413612,5M4833148,581000 auf Anfrage
K0214.055055515M5104170101000 auf Anfrage
K0214.088058815M51041103101000 auf Anfrage
K0214.1000510015M51041115101000 auf Anfrage
K0214.1020510215M51041117101000 auf Anfrage
K0214.1150511515M51041130101000 auf Anfrage
K0214.1200512015M51041135101000 auf Anfrage
K0214.1360513615M51041151101000 auf Anfrage
K0214.1800518015M51041195101000 auf Anfrage
K0214.2000520015M51041215101000 auf Anfrage
K0214.2350523515M51041250101000 auf Anfrage
K0214.2500525015M51041265101000 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33