Warengruppen
Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel, schrägstehend
K0212

Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel, schrägstehend

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060.
Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Ausführung:Verbindungsrohr mattglänzend eloxiert.
Griffschenkel schwarz.
Hinweis:Schrägstehende Rohrgriffe im modernen Industriedesign. Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffzapfen durch Klemmstege.Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0212 Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel, schrägstehend 102 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel, schrägstehend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BB1DHLTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0212.21500611503730X1,5M660165800 0.00 €
K0212.22000612003730X1,5M660215800 0.00 €
K0212.22500612503730X1,5M660265800 0.00 €
K0212.23000613003730X1,5M660315800 0.00 €
K0212.23500613503730X1,5M660365800 0.00 €
K0212.24000614003730X1,5M660415800 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33